Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

REF-H60-SET Réflecteur

Réflecteur, rectangulaire 40,3 mm x 59,9 mm, avec équerre d'angle

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Préassemblé sur une équerre d'angle
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à REF-H60-SET

Cible de référenceréflecteur H60
Forme constructiverectangulaire
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MatérialPMMA/ABS
Dimensions59,9 mm x 40,3 mm x 7,8 mm
Hauteur39,3 mm
Largeur51 mm
Longueur61 mm
Fixationtrous de fixation
Notes générales