Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LAD 4G Boîte de raccordement

Boîte de jonction

Principaux avantages en un coup d'œil

  • grand compartiment de bornes
  • indice de protection élevé (IP66)
  • plastique résistant aux chocs
  • couvercle fermé
  • presse-étoupes préformés

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à LAD 4G

MarquageCE
Degré de protectionIP66
RaccordementBornes à vis , section de câble de 2 x 1 mm2
Matérial
BoîtierABS, UL94 HB
gris clair

Masseenv. 130 g
Dimensions
Hauteur62 mm
Largeur158 mm
Profondeur44 mm
Notes générales