Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Modul 4 Circuit imprimé

Circuit imprimé

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Catégorie de sécurité 2 avec test
  • pour un bord de fermeture optoélectronique
  • Sortie de retour
  • Tous les composants de lame de porte sont faciles à câbler
  • Entrée test
  • Affichages LED

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à Modul 4

MarquageCE
RaccordementBornes à vis , section de câble de 2 x 1 mm2
Masseenv. 105 g
Dimensions
Hauteur16 mm
Largeur69 mm
Profondeur29 mm
Notes générales