Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

WCS3B-LS311-OM Tête de lecture

Tête de lecture, interface SSI, code de Gray

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Pour une utilisation en extérieur
  • Releveur de coordonnées absolu, sans contact
  • Identification automatique de l'encrassement
  • Départ de câble pouvant être choisi grâce à l'insert pivotant
  • Interface SSI

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
SSI interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à WCS3B-LS311-OM

Vitesse de passagev≤ 12,5 m/s
longueur de mesuragemax. 314,5 m
Tolérances libres pour le rail codehorizontal : 28 mm ( ± 14 mm )
vertical : 25,5 mm ( +11,5 mm / -14 mm )
Résolution± 0,4 mm (1250 positions/m)
MTTFd51 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : Alimentation (sous tension)
Indication débit de données LED jaune : Transfert de données activé
Affichage des dérangementsLED rouge
clignotant : Tête de lecture en dehors du rail de codage
éclairage permanent : Erreur de diagnostic interne
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Puissance absorbéeP02 VA pour 24 V DC
Type d'interfaceInterface SSI
Code de sortieCode Gray , 25 Bit
Cadence100 ... 1000 kHz
Temps de pausetp≥ 20 µs Interrogation double possible, si tp ≤ 10 µs
Sécurité photobiologiquegroupe d'exception selon EN 62471:2008
Emission d'interférenceEN 61000-6-4

ImmunitéDIN EN 61000-6-2

Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, demi-sinus 30 g, 18 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, sinus, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 cycles
Homologation CSAcCSAus Certified, General Purpose
Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température de service0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementConnecteur (M12 x 1), 8 broches
Degré de protectionIP67 / IP69
Matérial
BoîtierPET , PC (polycarbonate)
Masse1000 g
RemarqueLe lecteur ne doit pas être utilisé sans le boîtier de protection !
Notes générales