Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

KCD2-VR4-Ex1 Répéteur de tension

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrée de tension -20 V à 0 V, étendue -20 V.... +5 V
  • Entrée pour capteur de vibration
  • Alimentation terrain en tension/courant
  • Sortie tension -20 V à 0 V, étendue -20 V.... +5 V
  • Boîtier de largeur 12,5 mm
  • Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à KCD2-VR4-Ex1

Type de signalEntrée analogique
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Capacité systématique (SC)SC 3
Raccordementrail d'alimentation ou bornes 9+, 10-
Tension assignéeUr19 ... 30 V CC
Ondulationdans les limites de la tolérance de l'alimentation
Dissipation thermique≤ 0,9 W
Puissance absorbée≤ 1,2 W
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 2 (commun), 3 (alimentation du détecteur -), 1 et 4 (signal -)
alimentation capteuralimentation du détecteur en fonction de la configuration des commutateurs DIP et du cavalier externe :
tension : -18 V à 20 mA (court-circuit limité à environ 23 mA)
courant : 3,6 mA, 5,3 mA ou 8,9 mA (±10 %) à -10 V
option d'alimentation du détecteur réduite (-2,5 V par rapport au réglage standard)
Résistance d'entrée10 kΩ bornes 2 (commun), 1 et 4
Bande passante-20 ... 0 V
plage de tension étendue : -20 ... 5 V
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 5+, 6- (contrôle) valeurs électriques limitées : max 30 V, max 5 A
Tension-20 ... 0 V
plage de tension étendue : -20 ... 5 V
Charge≥ 9 kΩ (détecteur 3 fils), ≥ 2 kΩ (détecteur 2 fils)
Résistance de sortiemax. 5 Ω
Fréquence de coupure20 kHz (-1 dB)
Ecartà 20 °C
erreur de transfert (avec une charge de 10 kΩ) < 20 mV, à condition que la composante alternative de la tension d'entrée ne soit pas excessive, par ex. 
- ondes carrées (0 à 20 kHz) : 5 Vpp
- ondes sinusoïdales (0 à 20 kHz) : l'intégralité de la plage de mesure de 20 Vpp (= 100 g en accélération de pointe à 100 mV/g) est acceptable.
Température(< 100 ppm de la plage de mesure)/K pour n'importe quel point à l'intérieur de la plage de mesure
Temporisation par rapport au signal d'entrée5 µs
Ondulationavec une bande passante de 200 kHz < 20 mVrms
avec une bande passante de 20 kHz < 3 mVrms
Entrée/Sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Entrée/alimentationisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/alimentationisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Éléments d'affichageLED
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017
EN IEC 61326-3-2:2018
Degré de protectionIEC 60529:2013
Protection contre la déchargeUL 61010-1:2023
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 100 g
Dimensions12,5 x 119 x 114 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier A2
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeUL 24 ATEX 3300 X
MarquageEx-Hexagon II 3(1)G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EntréeEx ia Ga, Ex ia Da
Reportez-vous au certificat pour connaître d'autres paramètres.
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Équipement
Raccordementbornes 1, 2
TensionUi30 V
TensionUo1,1 V
CourantIo0,12 mA
PuissancePo0,031 mW
Équipement
Raccordementbornes 1 à 4
TensionUo26,3 V
CourantIo32,4 mA
PuissancePo596 mW (courbe caractéristique angulaire)
Sortie
Tension de sécurité maximaleUm250 V (Attention ! La tension nominale est plus faible.)
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sûre selon IEC 60079-11, valeur de tension de crête de 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sûre selon IEC 60079-11, valeur de tension de crête de 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , IEC 60079-11:2023 , EN CEI 60079-7:2015+A1:2018
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx ULD 24.0028X
Marquage IECExEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.