Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICA-4IO-2M4-G20-B22A-P18 Module système rouleau moteur

Module système rouleau moteur G20 avec 4 entrées/sorties numériques et 2 connexions pour rouleaux moteurs

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Connexions pour rouleaux moteurs 24 V ou 48 V CC
  • Entrées pour capteurs … 2 et 3 fils
  • Sortie PNP électronique
  • Affichage des fonctions pour les moteurs, les entrées et les sorties
  • Montage directement dans des profils de support

Afficher plus

En stock245,00 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à ICA-4IO-2M4-G20-B22A-P18

Rouleaux moteurs compatiblesInterroll EC310
Interroll EC5000 24 V AI (20 W/35 W/50 W)
Interroll EC5000 48 V AI (20 W/35 W/50 W)
Rulmeca BL3
Itoh Denki PM500XK
Itoh Denki PM500XC
PULSEROLLER Senergy-IDC
MTA MRD50 (interface A, 24 V à 40 W)
MTA MRD50 (interface A, 48 V à 44 W)
WWL R-*-H + CE23XX
Conveline RM50
Rouleau d'entraînement intégré Mambaroll 50
UniDrive ONE
Affichage LEDZone 1 : MOT, ES1, ES2, X
Zone 2 : MOT, ES1, ES2, X
L-A, L-B, PWR
Tension auxiliaireUPWR18 ... 56 V DC PELV 10 A max.
Limitation de courant de l'alimentation 30 A max.
Pour UL : Disjoncteur miniature de type Z conforme à la norme UL 1077, max 20 A, requis
Tension d'emploiUB15 ... 30 V C.C., PELV
Alimenté par ICE-EP2-G20-4B22A-P17
Consommation à videI0≤ 40 mA
Courant d'emploiIBmax. 3 A
Type d'interfaceinterface de système propriétaire
nombre/type4 Entrées pour détecteurs à 3 fils (PNP), CC (Zone 1 : ES1, ES2 ; Zone 2 : ES1, ES2)
AlimentationDepuis le module système rouleau moteur G20 via L-A
intensité de courant maximal admissible200 mA par connexion dans la Zone 1 (ES1, ES2) et la Zone 2 (ES1, ES2) , résistant aux surcharges et aux courts-circuits
Courant d'entrée≤ 5 mA (limitation interne)
Point de commutationType 3 selon la norme CEI 61131-2
nombre/type4 sorties électroniques, PNP (Zone 1 : ES1, ES2 ; Zone 2 : ES1, ES2), protection contre les surcharges et les courts-circuits
AlimentationDepuis le module système rouleau moteur G20 via L-A
Courant200 mA par sortie
nombre/type2 sorties pour rouleaux moteurs CC (Zone 1 : MOT, Zone 2 : MOT)
Alimentationvia UPWR
intensité de courant maximal admissible3,5 A (continu), 5 A (< 2 s), 7,5 A max. (< 0.3 s) par moteur
Courant total (continu) 7 A max. par appareil
Protection contre les surchargesFusible 4 A, I2t = 122,5 A2s par moteur
Niveau du signalVitesse : US = 0,3 … 10 V en fonctionnement hors charge
Ri = 5,6 kΩ, RCHARGE ≥ 35 kΩ
Sens de rotation : Sortie numérique PNP
UD bas = résistance élevée
UD élevé ≥ 12 V
Ri = 5,6 kΩ, RCHARGE ≥ 15 kΩ
Niveau de défautPanne moteur : Entrée numérique NPN
0 (pas d'erreur) ≥ 125 µA
1 (erreur) ≤ 25 µA
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013
EN 55011:2016
Degré de protectionEN 60529:2000
EntréeEN 61131-2:2007
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Agrément UL
Domaine d'applicationpour une utilisation dans les applications NFPA 79
numéro de fichier ULE223772
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air85 % sans condensation
EnvironnementPour utilisation intérieure uniquement
Hauteur d'utilisation≤ 5000 m au-delà de NMM
Tenue aux chocs et aux vibrations30 g, 11 ms dans 6 directions, 3 chocs 10 g, 16 ms dans 6 directions, 1 000 chocs
Résistance aux vibrations0,75 mm / 5 g 5 ... 500 Hz
Degré de pollution3
Degré de protectionIP67 selon EN 60529
RaccordementAlimentation 24 V/48 V (PWR) : Technologie de perforation, câble plat noir ou gris
L-A ; L-B : Connecteur rond M12 selon EN 61076-2-101, type LF (4 broches, contacts femelles, verrouillage à vis, à codage A)
Connecteur homologue : Type LM ou similaire
Entrées/sorties (E/S), moteurs (MOT) : connecteur rond M8 conforme à la norme EN 61076-2-104
IO : type LF (4 broches, contacts d'insert, verrouillage à vis, codé A)
Connecteur femelle : type LM ou similaire
MOT : type NF (5 broches, contacts d'insert, encliquetage, codé B)
Connecteur femelle : type NM ou similaire
Masse310 g
Dimensions
Hauteur27,5 mm
Largeur131,5 mm
Longueur54 mm
Fixation2 agrafes avec trou de perçage de ∅ 8 mm
Le module doit être fixé à une surface solide et continue à l'aide des deux cosses
Longueur du câble1,5 m (L-A, L-B)
0,8 m (Zone 1, Zone 2 : ES)
0,4 m (Zone 1, Zone 2 : MOT)
RemarqueLe cheminement du câble plat est conçu pour 100 cycles d'actionnement
Notes générales