Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB5-18GM50-E0-M1-5M-Y Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 8 mm, noyable
  • Portée augmentée
  • Gamme de température étendue
    -40 ... +85 °C
  • Avec densité augmentée, protection IP68/IP69K
  • Homologation de type E1

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBB5-18GM50-E0-M1-5M-Y

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieNPN
Portée nominalesn8 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 6,48 mm
Elément de commandeAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
24 mm x 24 mm x 1 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Facteur de réduction rMs 0,45
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB7 ... 30 V
Fréquence de commutationf0 ... 1600 Hz
Course différentielleHtyp. 5%
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA typ. 4 µA pour 25 °C
Consommation à videI0≤ 10 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 100 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd1484 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcURus Recognized
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
Pour plus d'informations UL, voir la section « Informations complémentaires »
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Homologation de type E1 10R-06
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble fixe avec prise
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP68 / IP69K
Connecteur
nombre de pôles3
Dispositif de raccordementBoîtier AMP 282105-1
Crimp AMP 282404-1
Joint AMP 281934-4
Câble
Diamètre du câble4,3 mm ± 0,1 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble
MatérialPUR
Couleurnoir
Nombre de composants3
Section des fils0,34 mm2
LongueurL5 m
Masse192 g
Dimensions
Longueur50 mm
Diamètre18 mm
Volume de livraisonLivraison avec deux écrous à denture de blocage
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.