Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ACC-CSP-50262S1-0810 Accouplement

Accouplement à ressort en acier de longueur 50 mm, pour diamètre d'arbre d1 = 8 mm, d2 = 10 mm

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation
  • Amortissement important des vibrations
  • Bonne compensation des erreurs d'alignement
  • Faible rigidité du ressort de torsion
  • Forces de rappel faibles
  • Aucune pièce en mouvement
  • Version très robuste

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à ACC-CSP-50262S1-0810

Température de service-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
diamètre d'arbred1 = 8 mm , d2 = 10 mm
Matérial
Ressortacier à ressort (1.1200), nickelé
élément terminalAcier inox 1.4305 / AISI 303
Masse130 g
Vitesse de rotationmax. 3000 min
Couple max.1,5 Nm
Couple de serrage des vis de fixation1,2 Nm
Ecart latéralmax. ± 1,5 mm
Décalage axialmax. ± 1 mm
Défaut d'anglemax. ± 5 °
Angle de torsionpour un couple de 0,75 Nm lorsque l'on regarde l'arbre en mouvement
Sens de rotation droit40 °
Sens de rotation gauche60 °
Moment d'inertie129 kg m2 x 10-7
FixationVis d'arrêt M5 x 6, DIN 916
Couple de serrage des vis d'arrêtmax. 3 Nm
Notes générales