Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ACC-CSP-35162S1-0606 Accouplement

Accouplement à ressort en acier de longueur 35 mm, pour diamètre d'arbre d1 = 6 mm, d2 = 6 mm

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Utilisation universelle pour la transmission sans jeu des mouvements de rotation
  • Amortissement important des vibrations
  • Bonne compensation des erreurs d'alignement
  • Faible rigidité du ressort de torsion
  • Forces de rappel faibles
  • Aucune pièce en mouvement
  • Version très robuste

Afficher plus

En stock40,34 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à ACC-CSP-35162S1-0606

Température de service-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
diamètre d'arbred1 = 6 mm , d2 = 6 mm
Matérial
Ressortacier à ressort (1.1200), nickelé
élément terminalAcier inox 1.4305 / AISI 303
Masse35 g
Vitesse de rotationmax. 3000 min
Couple max.0,5 Nm
Ecart latéralmax. ± 1 mm
Décalage axialmax. ± 1 mm
Défaut d'anglemax. ± 5 °
Angle de torsionpour un couple de 0,25 Nm lorsque l'on regarde l'arbre en mouvement
Sens de rotation droit50 °
Sens de rotation gauche70 °
Moment d'inertie13,6 kg m2 x 10-7
FixationVis d'arrêt M4 x 4, DIN 916
Couple de serrage des vis d'arrêtmax. 1,5 Nm
Notes générales