Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB15-30GM50-Z0-Y70183708 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Série de base
  • 15 mm, noyable
  • 2 fils CC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBB15-30GM50-Z0-Y70183708

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieDeux fils
Portée nominalesn15 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Facteur de réduction rAl 0,5
Facteur de réduction rCu 0,45
Facteur de réduction r1.4301 0,75
Type de sortie2 fils
Tension d'emploiUB20 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf30 Hz
Course différentielleH3 ... 15 % typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polariténon polarisé
Protection contre les courts-circuitsoui
Chute de tensionUd≤ 8 V
Courant assigné d'emploiIe4 ... 200 mA CC
Courant d'emploi min.Im4 mA
Courant résiduelIr≤ 0,8 mA
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcURus Recognized
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
Pour plus d'informations UL, voir la section « Informations complémentaires »
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble fixe avec prise
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Connecteur
nombre de pôles2
Dispositif de raccordementConnecteur Deutsch DT04-2P-CE04
Contact Deutsch 1060-16-0644
Deutsch wedge W2P
Clip de retenue Deutsch 1027-003-1200
Manchon de protection Copat : 1/20392/87EY
Câble
Diamètre du câble4,3 mm ± 0,1 mm
rayon de courbure> 15 x diamètre du câble
MatérialPUR
Couleurnoir
Nombre de composants2
Section des fils0,5 mm2
LongueurL0,4 m
Protection de câbleConduit flexible Panduit SE25P-MR8
Dimensions
Longueur50 mm
Diamètre30 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.