Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ShieldScan-3M-SSR black Scanner statiqueShieldScan

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Scanner à semi-conducteurs avec technologie de temps de vol pour une exploitation fiable et silencieuse, quelles que soient les conditions de l'environnement
  • Géométrie de faisceau optimale pour une sécurité maximale des portes
  • Scanner à semi-conducteurs pour toutes les portes battantes classiques
  • Fonction mur virtuel pour masquer les zones non pertinentes
  • Montage en angle plug-and-play avec indice de protection IP65
  • Boîtier cubique, fin et épuré pour une intégration complète à la porte
  • Fonction d'apprentissage unique pour une mise en service simplifiée
  • Protection contre les pincements accrue au niveau du bord de charnière
  • SSR : relais à semi-conducteurs
  • L'image et le schéma fournis sont génériques pour ce type d'appareil et peuvent être différents du variant spécifique

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à ShieldScan-3M-SSR black

Emetteur de lumièreIRED 850 nm
Nombre de faisceaux20
Diamètre de la tache lumineuse8 cm pour un domaine de détection 2000 mm
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Niveaux de performance (PL)PL d
catégorie2
MTTFd> 100 a
Couverture du diagnostic (DC)94 %
Visual. état de commutationLED d'état rouge/verte/orange Apprentissage, erreurs, état des commutateurs
LED rouge : Indicateur de commutateur pour le côté charnière de porte
LED verte : Indicateur de commutateur pour le côté opposé à la charnière
Eléments de contrôletouche TEACH-IN , commutateur DIL pour la sélection du mode de fonctionnement
Tension d'emploiUB24 V CC +/- 20 %
Classe de protectionIII
Puissance absorbéeP0détecteur principal 3,6 W
détecteur secondaire 3,4 W
Entrée testFort à U = 10 VCC… 30 V CC
Faible à U = < 2 VCC
Mode de commutationcommutation lorsque le champ de protection est libre
Sortie signalrelais à semi-conducteurs , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 60 mA
Temps d'action≤ 50 ms avec une hauteur d'installation de ≤ 2 500 mm
≤ 80 ms avec une hauteur d'installation > 2 500 mm
sécurité fonctionnelleISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
Norme produitEN 12978 ; EN 16005 ; DIN 18650
agrément TÜVTÜV NORD
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air25 % … 95 % , sans condensation
Hauteur de montage1500 ... 2500 mm (largeur de porte de 0,8 m... 1,8 m)
2500 ... 3000 mm (largeur de porte de 0,8 m... 1,6 m)
Degré de protectionIP65
RaccordementBrancher le câble de connexion , 8 fils
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiquePC (polycarbonate)
Masseenv. 500 g (kit)
Dimensions
Hauteur61,3 mm
Profondeur38,7 mm
Longueur255 mm
Fonction
Commutateurs DILcommutateur 1 activé
commutateur 2 activé
commutateur 3 activé
commutateur 4 activé
Elément permettant l'ajustageCadran de réglage : position 6 = hauteur d'installation 2 100 mm
Volume de livraisonSystème de détecteur pour côté charnière et côté bord d'attaque (1 détecteur primaire et 1 détecteur secondaire, câble de raccordement, câble de transition de porte, tuyau ondulé avec support mural, 2 x 3 vis autotaraudeuses, gabarit de perçage, joint de câble avec indice de protection IP65)
Notes générales