Sélectionnez votre pays
NCN40-FP-W-T-P4 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Plage de température
-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NCN40-FP-W-T-P4
| Fonction de commutation | Normalement ouvert/fermé (NO/NC) | |
| Type de sortie | Deux fils | |
| Portée nominale | sn | 40 mm |
| Montage | non noyable | |
| Polarité de sortie | C.A. | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 32,4 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,3 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,85 | |
| Type de sortie | 2 fils |
| Tension d'emploi | UB | 20 ... 253 V |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 20 Hz |
| Course différentielle | H | typ. 3 % |
| Protection contre les courts-circuits | non | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 5 V typ. 4V |
| Courant à l'appel (20 ms, 0,1 Hz) | max. 3000 mA | |
| Courant d'emploi | IL | 5 ... 500 mA |
| Courant résiduel | Ir | 0,3 ... 1 mA typ. 0,7 mA |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 100 ms |
| Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: Resistive Enclosure Type Rating: Type 1 | |
| Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Température ambiante | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) |
| Type de raccordement | Bornes à vis | ||||||||||
| Informations de connexion | Au maximum, deux conducteurs de même section transversale peuvent être montés sur une borne de raccordement ! couple de serrage 1,2 Nm + 10 % | ||||||||||
| Section des fils | jusqu'à 2,5 mm2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT/partie inférieure métallique | ||||||||||
| Face sensible | PBT | ||||||||||
| partie inférieure du boîtier | aluminium peint | ||||||||||
| Degré de protection | IP68 | ||||||||||
| Couple de serrage des vis de boîtier | 1 Nm | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Remarque | 1) Pour une gamme de température inférieure à 0 °C tension d'emploi admissible Ub de 80 ... 253 V Coupe circuit ≤ 2 A (rapide) selon CEI 60127-2 feuille 1 Recommandation : après court-circuit vérifier le fonctionnement de l'appareil. | ||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.