Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ENI90HD-R*HCS* Codeur incrémental

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier ∅ 93 mm
  • Jusqu'à 5 000 impulsions
  • Pilote de sortie à haute intensité HCTL
  • Sortie protégée contre les courts-circuits
  • Technologie BlueBeam pour une précision exceptionnelle
  • Arbre creux emboîtable

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à ENI90HD-R*HCS*

Principe de détectionMesure opto-électronique
Nombre d'impulsionsmax. 5000
Tension d'emploiUB9 ... 30 V CC , protégée contre l'inversion de polarité
Consommation à videI0max. 100 mA
Type de sortieHCHTL
Longueur de câble autoriséemax. 300 m avec section transversale de câble de ≥0,34 mm2
Résistance de charge≥ 1 kΩ
Chute de tensionUdniveau haut UB maximum -6 V
niveau bas max. 5 V
Courant de chargepar canal max. +/- 200 mA , protégée contre les courts-circuits
Fréquence initialemax. 200 kHz
Temps de montée≤ 2 µs
Position A vers B de phase
Nombre d'impulsions < 360090 ° ± 9 ° électrique
Nombre d'impulsions ≥ 360090 ° ± 25 ° électrique
Cycle de service1/2 ± 10 %
Connecteurconnecteur M12, 8 broches
connecteur M12, 5 broches
connecteur M23, 12 broches , sens horaire
connecteur M23, 12 broches , sens antihoraire
Bornier de raccordementChemin de câble pour diamètre de câble ∅4,0 mm… 9,5 mm
Degré de protectionDIN EN 60529, IP65, IP66, IP67
Test climatiqueDIN EN 60068-2-78 , sans câblage
Emission d'interférenceEN IEC 61000-6-4:2019
ImmunitéEN IEC 61000-6-2:2019
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 200 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz
Agrément ULE223176 , cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product. Pour une utilisation dans les applications NFPA 79 uniquement. adaptateurs fournissant un câblage côté terrain disponibles sur demande
Température de service-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) (pour la version avec tension d'isolation)
Température de stockage-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Matérial
Boîtieraluminium, thermopoudré
Bridealuminium, poli
ArbreAcier inox 1.4305 / AISI 303
Masse< 1100 g sans câble
Vitesse de rotationmax. 6000 min -1 pour IP65
max. 3000 min -1 pour IP66/IP67
Couple de démarrage≤ 0,1 Nm pour IP65
≤ 0,15 Nm pour IP66/IP67
Isolation de l'arbremax. 2,5 kV (pour la version avec tension d'isolation)
Contrainte d'arbre
Axial≤ 100 N
Radaial≤ 300 N
Dimensions
Longueur84,5 mm
Diamètre93 mm
Notes générales