Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ENI90PL-H*HCS* Codeur incrémental

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier ∅ 93 mm
  • Jusqu'à 5 000 impulsions
  • Pilote de sortie à haute intensité HCTL
  • Sortie protégée contre les courts-circuits
  • Technologie BlueBeam pour une précision exceptionnelle
  • Arbre creux

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à ENI90PL-H*HCS*

Principe de détectionMesure opto-électronique
Nombre d'impulsionsmax. 5000
Tension d'emploiUB9 ... 30 V CC , protégée contre l'inversion de polarité
Consommation à videI0max. 100 mA
Type de sortieHCHTL
Longueur de câble autoriséemax. 300 m avec section transversale de câble de ≥0,34 mm2
Résistance de charge≥ 1 kΩ
Chute de tensionUdniveau haut UB maximum -6 V
niveau bas max. 5 V
Courant de chargepar canal max. +/- 200 mA , protégée contre les courts-circuits
Fréquence initialemax. 200 kHz
Temps de montée≤ 2 µs
Position A vers B de phase
Nombre d'impulsions < 360090 ° ± 9 ° électrique
Nombre d'impulsions ≥ 360090 ° ± 25 ° électrique
Cycle de service1/2 ± 10 %
Connecteurconnecteur M12, 8 broches
connecteur M12, 5 broches
connecteur M23, 12 broches , sens horaire
connecteur M23, 12 broches , sens antihoraire

Câble∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2
Degré de protectionDIN EN 60529, IP65
Test climatiqueDIN EN 60068-2-78 , sans câblage
Emission d'interférenceEN IEC 61000-6-4:2019
ImmunitéEN IEC 61000-6-2:2019
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 300 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 30 g, 10 ... 2000 Hz
Agrément ULE223176 , cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product. Pour une utilisation dans les applications NFPA 79 uniquement. adaptateurs fournissant un câblage côté terrain disponibles sur demande
Température de service-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) , câble, installation fixe
-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) , câble amovible
Température de stockage-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Matérial
Boîtieraluminium, thermopoudré
Bridealuminium, poli
Arbrealuminium, anodisé
Masse< 700 g sans câble
Vitesse de rotationmax. 6000 min -1
Couple de démarrage≤ 0,1 Nm
Isolation de l'arbremax. 2 kV (pour la version avec tension d'isolation)
Contrainte d'arbre
Axial≤ 50 N
Radaial≤ 100 N
Dimensions
Longueur55 mm
Diamètre93 mm
Notes générales