Sélectionnez votre pays
NBN50-F135L-L4-M18-20M-SET Kit de détecteur inductif
Détecteur inductif modulaire pour applications à haute température avec une portée nominale de 50 mm, avec interface IO-Link, composé d'une tête de détecteur inductif séparable avec câble de 0,2 m et connecteur haute température, d'un câble de connexion de 20 m et d'un amplificateur
Principaux avantages en un coup d'œil
- Les données techniques s'appliquent uniquement lorsqu'une tête de détecteur inductif est connectée
- Plage de température extrêmement large de la tête du détecteur inductif
0 ... 250 °C (0 ... 482 °F) - Interface IO-Link pour les données de processus, le paramétrage et le diagnostic
- Remplacement des têtes de détecteur et des câbles de connexion
- Amplificateur identique pour différentes longueurs de câble
- Liaison directe des têtes de détecteur par synchronisation
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV