Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICRL2-M-16RJ45/4SFP-10G-DIN Com. Ethernet administréRocketLinx®

Commutateur Ethernet géré, Gigabit, avec SFP+ 10 Gigabit

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Convient à PROFINET IO et Ethernet/IP
  • IP20 avec une plage de température de fonctionnement extrême de -40 à 70 °C
  • Entrée d'alimentation redondante avec plage de puissance d'entrée comprise entre 12 et 48 V CC
  • 16 ports Gigabit Ethernet RJ45 et 4 ports SFP+ 10 Gigabit
  • Certifié NEMA TS2

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à ICRL2-M-16RJ45/4SFP-10G-DIN

numéro de fichier ULE223772
Auto-MDI(-X)oui
Auto-négociationoui
Interface EthernetEthernet industriel
Vitesse de transfert16 - 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 4 - 1000BASE-SX/LX, 10GBASE-SR/LR/ER
DirectionIPv4, IPv6, Console, HTTP, HTTPS, SNMP (v1, v2c et v3), SSH, Telnet, port USB, provisionnement automatique
MIBMIB-II, MIB pont, MIB Ethernet, MIB VLAN, MIB IGMP, MIB privé
ContrôleLLDP, mise en miroir des ports, RMON
MulticastRequête IGMP, filtrage IGMP
Performances réseauTrames géantes, QoS, mappage des files CoS, mappage des priorités DSCP, contrôle de bande passante
Redondance réseauSTP, RSTP, MSTP, ERPS, LACP, agrégation de ports statique, double attachement
Services réseauServeur DHCP (avec Option 82), SNTP
NotificationsE-mail, relais de panne, interruptions SNMP, Syslog
SécuritéRADIUS, TACACS+, filtrage DHCP, protection de source IP, inspection ARP dynamique, sécurité sur les ports MAC/IP, listes de contrôle d'accès
Filtrage du traficContrôle des tempêtes, contrôle de débit, VLAN, VLAN privé, tunneling QinQ, GVRP, filtrage IP, filtrage MAC
Type de câbleCatégorie 5e ou supérieur
Propriétés du commutateur
Taille du tableau d'adresses MAC16K
Mode de fonctionnementStocker et transférer
Taille de la mémoire tampon de paquets12 Mbit/s
Files d'attente prioritaires8
Entrées VLAN4 K
Prise en charge SFPGigabit, 10 Gigabit, compatible DDMI
Normes
IEEE 802.3 10BASE-Toui
IEEE 802.3u 100BASE-TXoui
Contrôle de débit et contre-pression IEEE 802.3xoui
Classe de service (CoS) IEEE 802.1poui
IEEE 802.3ab 1000BASE-Toui
IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX oui
IEEE 802.3ae 10GBASE-SR/LR/ERoui
Ethernet écoénergétique IEEE 802.3azoui
Protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) IEEE 802.1ABoui
IEEE 802.1Q VLAN et GVRPoui
Protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1D-2004oui
Protocole MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) IEEE 802.1soui
Protocole LACP (Link Aggregation Protocol) IEEE 802.3adoui
IEEE802.1ad QinQ Tunnelingoui
Protocole d'accès réseau basé sur 1 port IEEE 802.1xoui
ITU-T G.8032 ERPSoui
Affichage LEDvoir manuel
Tension assignée d'emploiUe12 ... 48 V CC
Puissance absorbée30 W
Informations généralesPuissance redondante, sortie numérique (sortie de relais) d'une puissance de 1,0 A max. à 24 V CC
Vitesse de transfert100 Mbit/s
1/10 Gbit/s
nombre/type16 x RJ45 , 4 ports SFP+
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EU






Degré de protectionNEMA TS2
sécurité électriqueCSA C22.2 N° 61010-1-12
UL 61010-1, IEC 61010-2-201
Emission d'interférence
Immunité
Agrément ULE223772
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 95 %
Hauteur d'utilisation0 ... 3048 m
Degré de protectionIP30
RaccordementAlimentation Bornier (6 broches)
Ethernet 16 x RJ45 , 4 ports SFP+
Matérial
Boîtieraluminium, noir
Masse1295 g
Dimensions
Hauteur160 mm
Largeur100 mm
Longueur140 mm
Forme constructiveModule pour armoire
FixationMontage sur rail DIN ou directement en panneau
Notes générales