Sélectionnez votre pays
V1-G-N4-BU2M-PUR-N4S0 Câble raccordement avec prise
Câble de raccordement avec connecteur femelle simple, M12 droit, codage A, 4 broches, câble PUR bleu, certifié Ex, blindé, homologué UL, adapté aux chaînes porte-câbles, résistant à l'huile
Principaux avantages en un coup d'œil
- Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
- Convient pour la technologie NAMUR
- Indice de protection IP66 / IP68 / IP69
- Certifié en tant que type de protection Ex ia
- Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
- Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
- Résistance aux UV
- Résistant aux huiles
- Homologation UL pour les États-Unis et le Canada
- Non halogéné
- Le blindage n'entre pas en contact avec l'écrou d'accouplement
- La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES