Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

DF12-11-3K/145/151 Détecteur impression colorés

Analyseur de couleurs de repère d'impression, champ de détection de 11 mm, lumière RVB, apprentissage externe, 3 sorties push-pull, fiche M12

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Cellule en mode détection directe pour la détection de repères de couleur sur des fonds de différents coloris
  • Reconnaissance des couleurs par procédé actif à trois zones
  • Apprentissage (TEACH-IN) pour l'adaptation automatique du seuil
  • 2 voies indépendantes
  • 3 niveaux de tolérance par canal
  • 3 sorties push-pull

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.801,21 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à DF12-11-3K/145/151

Domaine de détection11 mm ± 2 mm
Emetteur de lumière3 LED
Type de lumièrevisible rouge/vert/bleu, lumière modulée
Identification du groupe de risque LEDGroupe de risque 2
Projection tache lumineuse1 mm x 3 mm
Ecart angulairemax. ± 3°
MTTFd730 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)60 %
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz) , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutation2 LED jaunes, s'allument en cas de détection
TEACH IN affichagecanal d'apprentissage: LEDs jaune/vert; clignotement en phase; 2,5 Hz . tolérance d'apprentissage: LEDs jaune/vert; clignotement en opposition de phase; 2,5 Hz .
Eléments de contrôle2 TEACH-IN commutateur rotatif pour canal d'apprentissage et tolérance d'apprentissage .
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videI0≤ 40 mA
Classe de protectionII, tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1
Entrée de fonctionEntrée ext. d'apprentissage (ET)
Entrée ext. de suppression (AT)
Sortie signal3 sorties push-pull, protégées contre les court-circuits, inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Fréquence de commutationf500 Hz
Temps d'action1 ms
Norme produitEN 60947-5-2
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
AgrémentsCE, cULus
Température ambiante10 ... 50 °C (50 ... 122 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur métallique M12, 8 broches, position ajustable à 90°
Matérial
Boîtiercadre : zinc moulé sous pression, nickelé
parties latérales : matière plastique PC, renforcée de fibres de verre
Sortie optiquevitre en matière plastique
Masse60 g
Dimensions
Hauteur49 mm
Largeur41,5 mm
Profondeur15 mm
Remarque(utiliser un câble de type V19 pour le raccordement)
Notes générales