Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

HiD-ADP-HiC-AI Kit adaptateur

Kit adaptateur pour platine de connexion HiD

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Jeu composé d'une barrière isolée HiC2027 et d'un adaptateur HiD-ADP-HiC
  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus)
  • Entrée pour SMART transmetteurs 2 fils ou source de courant
  • Répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties)
  • Double sortie de 0/4 mA ... 20 mA ou 0/1 V ... 5 V
  • Pour montage sur platine de connexion HiD
  • Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: USA - cULus
HART® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à HiD-ADP-HiC-AI

Type de signalEntrée analogique
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Capacité systématique (SC)SC 3
Tension assignéeUr20 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexion
Courant assignéIr≤ 90 mA
Dissipation thermiqueenv. 1,4 W à un courant de transfert de 20 mA, 250 Ω dans les deux sorties
Puissance absorbée2 W
Côté connexioncôté terrain
Signal d'entrée0/4 ... 20 mA
Côté connexioncôté commande
Signal de sortie0/4 ... 20 mA ou 0/1 ... 5 V
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Réglage usinesortie : source courant
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUvoir la fiche technique de la barrière isolée
Compatibilité électromagnétiquevoir la fiche technique de la barrière isolée
Degré de protectionIEC 60529:2001
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
Masseenv. 200 g
Dimensions18 x 106 x 168 mm (0,7 x 4,2 x 6,6 po) (I. x H. x P.)
Fixationsur platine de connexion
Certificats d'examen UE de typevoir la fiche technique de la barrière isolée
Agrément ULvoir la fiche technique de la barrière isolée
Homologation IECEx
Certificat IECExvoir la fiche technique de la barrière isolée
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales