Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

SIGNAL12LP-P-12M-OS-1/10.5M Bord sensible de sécurité

Bordure de sécurité

Principaux avantages en un coup d'œil

  • surveillance des bords de fermeture pour portes industrielles jusqu'à 12 m de largeur
  • pour une utilisation avec les profilés en caoutchouc de la série GP
  • Cellule sécurité en mode barrage avec sortie OSE
  • Accessoires complets
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à SIGNAL12LP-P-12M-OS-1/10.5M

Domaine de détection d'emploi1 ... 12 m
Domaine de détection limite12 m
nombre de faisceaux de champ de protection1
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge 950 nm par impulsion
MarquageCE
Sortie optiquefrontale
Indication fonctionnementLED jaune
Visual. état de commutationLED jaune :
allumée en permanence - objet détecté
éteinte en permanence - aucun objet détecté
Tension d'emploiUBfonctionne sur batterie 3 ... 6 V CC
Câble spiralé : 9 ... 27 V CC
Courant d'emploiIBfonctionne sur batterie 1,6 mA
spiralé 3,8 mA
Type de sortieOSE
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signal900 Hz , Sortie transistor chargeable avec un maximum de 20 mA , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
Retard à l'appel/à la retombéetyp. 100 ms
sécurité fonctionnelleISO 13849-1 , Cat. 2 PL d , certifiée par TÜV Nord
Norme produitEN 61000-6-2, EN 61000-6-3 , EN 12978
Température ambiante-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Température de stockage-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Degré de protectionIP67 selon EN 60529 moulé
Matérial
BoîtierEmetteur : ABS, noir / récepteur : Lexan (PC) , noir
Câble
Diamètre du câble3,4 mm
MatérialPUR , sans halogène
Nombre de composants3
Section des fils0,14 mm2
LongueurLEmetteur : 1 m
récepteur : 10,5 m
Massepour 1 m câble : 21 g
pour 10,5 m câble : 155 g
Dimensions
Longueur39 mm
Diamètre12 mm
Notes générales