Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1D-G-GN1,5M-PUR-E2S-V1D-W Câble de connexion

Câble de liaison Ethernet, prise droite M12 vers prise coudée M12 à codage D, 4 broches, câble PUR vert, Cat5e, blindé, certifié UL

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Ligne PUR robuste
  • Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
  • Codage D pour Ethernet
  • Câble Cat 5/Cat 5e
  • Indice de protection IP66 / IP68 / IP69
  • Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
  • Résistance aux UV
  • Homologation UL pour les États-Unis et le Canada
  • Non halogéné
  • La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.35,07 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V1D-G-GN1,5M-PUR-E2S-V1D-W

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé D
Connecteur 2
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Stylecoudé
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé D
Tension d'emploiUBmax. 250 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Catégorie de composantCAT5 (IEC 11801) , CAT5e (IEC 61156-6)
inflammabilitéCEI 60332-1-2 / UL 1581 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Sans halogèneIEC 60754-1
Résistance aux produits chimiquesDIN EN 60811-2-1
Résistance aux UVUL 1581 Section 1200
Résistance microbienneDIN EN 50525-2-21 / DIN VDE 0282-10
Résistance aux huilesDIN EN 60811-2-1
Agrément ULAWM STYLE 21161 AWM I/II A/B 80°C 300V FT1 (câble)
numéro de fichier ULE231213
Température ambiante
Connecteur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Protection contre le desserrageintégré
Installation avec outilmoletage droit et écrou hexagonal SW = 14 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Blindageblindage connecté à la connexion à vis
Degré de protectionIP66 / IP68 / IP69
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe4,9 mm
rayon de courbure> 12 x diamètre du câble, installation mobile
> 6 x diamètre du câble, installation fixe
Force de dénudage des gainesmax. 50 N / 100 mm
Couleur de la gainevert (similaire à RAL 6018)
Nombre de composants4
Section des fils0,15 mm2 / 26 AWG
Couleur des noyauxNoyau 1: blanc/orange
Noyau 2: blanc/verte
Noyau 3: orange
Noyau 4: verte
Construction du noyau19 x 0,1 mm ∅
quartes torsadées
BlindageFeuille en polyester recouverte d'alu
Tresse en cuivre étamé, couverture à 85 %
LongueurL1,5 m
Code de câbleLi 9Y 11YM 4 x 0,15
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemax. 1000000
vitesse de mouvementsmax. 3 m/s
Distance transversalemax. 4,5 m
accélérationmax. 3 m/s2
Masse74 g
Sans PWISoui
Sans halogèneoui
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU, noir
joint d'étanchéitéFKM
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-2
Câble
enveloppePUR à base de polyether
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPP
Résistance aux UVoui
Résistance aux huilesoui
Résistance microbienneoui
inflammabilitéFT1
conforme à la norme UN ECE-R 118.01
Manchon de marquage de câble2x PUR transparent , fixé au câble
Notes générales