Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

9416-03M-12P-RXI58/90 Câble raccordement avec prise

Câble de raccordement avec prise M23 droit codé N 12 broches, câble PVC 11 conducteurs gris, paires torsadées, blindage global

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Paire torsadée blindée
  • Blindage raccordé au boîtier de connecteur
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à 9416-03M-12P-RXI58/90

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM23
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles12
CodageCodé N
PersonnalisationCodage Sens horaire
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 30 V DC
Tension de claquage500 V C.A.
Courant d'emploiIBmax. 3 A
résistance de continuité< 5 mΩ
Résistance d'isolementmin. 100 MΩ
Degré de protectionEN 60529
inflammabilitéCEI 60332-1-2
Température ambiante
Câble, installation fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Protection contre le desserrageintégré
Installation avec outilmoletage droit
Cycles d'insertion-extractionmin. 50
Blindageblindage connecté à la connecteur
Degré de protectionIP67
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe7,1 mm
rayon de courbure> 15 x diamètre de câble, installation mobile
> 6 x diamètre du câble, installation fixe
Couleur de la gainegris (similaire à RAL 7032)
Nombre de composants12
Section des fils0,14 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: rose
Noyau 2: violet
Noyau 3: bleu
Noyau 4: rouge
Noyau 5: verte
Noyau 6: jaune
Noyau 7: gris/rose
Noyau 8: gris
Noyau 9: non connecté
Noyau 10: blanche
Noyau 11: noir
Noyau 12: marron
Construction du noyau6 x 2 x 0,14 mm2
paires torsadées , blindage global
BlindageTressage Cu, étamé, couverture à 85 %
LongueurL3 m
Code de câbleLi Y CY 6 x 2 x 0,14
Masse295 g
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeZinc moulé sous pression, nickelé
joint d'étanchéitéNBR
surface de contactplaqué or (Au)
Câble
enveloppePVC
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPVC
inflammabilitéIgnifuge
Notes générales