Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RVI70E* Codeur incrémental

Codeur incrémental à arbre plein, diamètre du boîtier 70 mm,

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Jusqu'à 5000 points
  • Encapsulé de manière résistant à la pression
  • Certifications mondiales : ATEX, IECEx
  • Indice de protection : IP66 / IP67
  • Haute capacité de charge sur l'arbre
  • Plage de températures -40 °C à 70°C (-40 ... 158 °F)
  • Convient aux applications offshore

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à RVI70E*

Principe de détectionMesure magnétique
Type d'appareilCodeur incrémental
Nombre d'impulsionsmax. 5000
MTTFd140 a
L101,6 E+9 à 3000 tr/min
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC ou 5 V C.C. ± 5 % (voir « Circuit de sortie » dans les informations de commande)
Consommation à videI0max. 60 mA
Type de sortiesymétrique, incrémental ou RS 422, incrémental
(voir « Circuit de sortie » dans les informations de commande)
Chute de tensionUd< 4 V (push-pull, incrémental)
Courant de chargepar canal max. 35 mA , protégée contre les courts-circuits, protégée contre l'inversion de polarité (push-pull, incrémental)
par canal max. 20 mA , protégée contre les courts-circuits, protégée contre l'inversion de polarité (RS 422, incrémental)
Fréquence initialemax. 200 kHz
Temps de montée250 ns
Position A vers B de phase90 ° ± 18 °
Cycle de service1/2 ± 20 %
Temps de descentetoff250 ns
Câble∅ 10,2 mm, Radox 9 x 0,5 mm2
Degré de protectionEN 60529, IP66 DIN EN 60529, IP67
Test climatiqueDIN EN 60068-2-78 , sans câblage
Emission d'interférenceEN IEC 61000-6-4:2019
ImmunitéEN IEC 61000-6-2:2019
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement GbIECEx ZLM 14.0003X
Niveau de protection d'équipement DbIECEx ZLM 14.0003X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GbZELM 14 ATEX 0519 X
Niveau de protection d'équipement DbZELM 14 ATEX 0519 X
agrément CCCpas encore disponible
Homologation KCCpas encore disponible
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Matérial
Combinaison 1Boîtier : aluminium, anodisé
bride : aluminium, anodisé
crémaillère : Acier inox 1.4305 / AISI 303
Combinaison 2 (inox)Boîtier : Acier inox 1.4401 / AISI 316
bride : Acier inox 1.4401 / AISI 316
crémaillère : Acier inox 1.4401 / AISI 316
Masseenv. 1300 g (combinaison 1)
env. 2300 g (combinaison 2)
Vitesse de rotationmax. 6000 min -1
Moment d'inertie400 gcm2
Couple de démarrage< 5 Ncm
Contrainte d'arbre
Axial110 N
Radaial150 N
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
Notes générales