Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

RL23-8-H-1000-IR/47/74b Cellules à réflexion directe HGA

Cellule en mode détection directe avec élimination de l'arrière-plan

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Elimination réglable de l'arrière-plan
  • Infrarouge
  • Boîtier robuste en matière plastique
  • Sortie optique en verre inrayable
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à RL23-8-H-1000-IR/47/74b

Domaine de détection50 ... 1000 mm
Domaine de détection min.50 ... 150 mm
Domaine de détection max.50 ... 1000 mm
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 10 %
Diamètre de la tache lumineuse25 mm pour un domaine de détection 1000 mm
Angle d'ouverture1,5 °
Limite de la lumière ambiante12000 Lux
MTTFd540 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)60 %
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le récepteur est éclairé
Eléments de contrôleprogrammation "clair/foncé"
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videI0100 mA
Mode de commutationcommutation "clair/foncé"
Sortie signal2 PNP, antivalentes, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Tension de commutation30 V CC
Courant de commutationmax. 200 mA
Fréquence de commutationf70 Hz
Temps d'action5 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULcULus
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Degré de protectionIP65
RaccordementConnecteur M18 x 1, 4 broches avec connecteur femelle coudé non câblé
Matérial
BoîtierTerluran® GV15
Sortie optiqueverre
Masse180 g
Dimensions
Hauteur91 mm
Largeur26,8 mm
Profondeur67,6 mm
Notes générales