Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1-G-N-BU2M-PUR-N1 Câble raccordement avec prise

Câble de raccordement avec prise, M12 droit, codage A, 2 broches, câble PUR bleu, certifié Ex

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Convient pour la technologie NAMUR
  • Indice de protection IP66 / IP68 / IP69
  • Certifié en tant que type de protection Ex ia
  • La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises
En stock17,27 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V1-G-N-BU2M-PUR-N1

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles2
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
Tension d'emploiUBmax. 250 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
Résistance par unité de longueurR'max. 0,057 Ω/m
Capacité par unité de longueurC'102,4 nF/km
Inductance par unité de longueurL'0,49 mH/km
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Protection en zone explosibleIEC 60079-0 , IEC 60079-11
Sans plombDirective RoHS 2011/65/EU
Température ambiante
Connecteur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Câble, installation fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Protection contre le desserrageintégré
Installation avec outilmoletage droit et écrou hexagonal SW = 14 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP66 / IP68 / IP69
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 6
Diamètre d'enveloppe4,8 mm
rayon de courbure> 15 x diamètre de câble, installation mobile
> 10 x diamètre du câble, installation fixe
Couleur de la gainebleu (similaire à RAL 5015)
Nombre de composants2
Section des fils0,34 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: bleu
Construction du noyau42 x 0,1 mm ∅
LongueurL2 m
Code de câbleLi FY 11Y 2 x 0,34
Sans plomboui
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU, noir
joint d'étanchéitéFKM
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-2
Câble
enveloppePUR à base de polyether
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPVC
inflammabilitéHB
Certificats d'examen UE de typeTÜV 24 ATEX 9153X
MarquageEx-Hexagon II 1G Ex ia IIC T6 Ga Ta = -25 °C ... +80 °C
[exsign] II 1D Ex ia IIIC T200 85°C Da Ta = -25 °C ... +80 °C
TensionUimax. 30 V
CourantIimax. 1 A
PuissancePipour groupes de gaz II et IIIB: 1 W
pour groupe de gaz IIIC (Selon Tamb) :
40 °C / 750 mW, 70 °C / 650 mW, 90 °C / 550 mW
Température ambianteTamb-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Homologation IECExIECEx TUR 24.0043X
Manchon de marquage de câble1x PUR transparent , fixé au câble
Notes générales