Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MMB60-8GH50-E2-V3 Détecteur magnétique

Détecteur magnétique, M8, portée de 60 mm, normalement ouvert (NO), PNP, fiche M8

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Distance de commutation de 60 mm avec aimant DM60-31-15
  • Surface active acier inoxydable
  • 3 fils courant continu
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à MMB60-8GH50-E2-V3

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn60 mm
Montagenoyable en métal non ferreux
Polarité de sortieCC
Elément de commandeAimant DM 60-31-15
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V
Fréquence de commutationf0 ... 5000 Hz
Course différentielleH1 ... 10 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2,5 V
Courant d'emploiIL≤ 200 mA
Courant résiduelIrmax. 0,5 mA
Catégorie d'utilisationC.C.-12 , DC-13
Retard à la disponibilitétv< 50 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune, visible 360°
MTTFd2890 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Classe de protectionIII
Tension d'isolement nominaleUi60 V
Tension assignée de tenue aux chocUimp1000 V (1,2/50 µs, 500 Ω, 0,5 J)
Agrément UL
Ordinary LocationcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Température ambiante maximale autoriséemax. 60 °C (max. 140 °F)
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Température de stockage-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
Degré de pollution3
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierAcier inox 1.4404 / AISI 316L
Degré de protectionIP67
Connecteur
FiletageM8 x 1
nombre de pôles3
Dimensions
Longueur60 mm
Diamètre8 mm
Couple de serrage≤ 5 Nm
Volume de livraisonfourni avec 2 écrous , laiton
Notes générales