Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICA-SL-6MCS-70MM-IO-V1 Tour de signalisation IO-Link

Colonne lumineuse avec IO-Link, comportant 9 segments et une sirène

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 6 segments multicolores
  • Image de signal configurable
  • Sirène réglable (80 ... 105 dB)
  • Raccordement par connecteur M12
  • IP69K

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à ICA-SL-6MCS-70MM-IO-V1

Type de lumièreLED
Couleur de la lumière : MC > 1 000 000 couleurs, configurable via IO-Link
Modèles de signal : clignotement, clignotement bref suivi d'une pause, clignotement continu, double clignotement bref, triple clignotement bref, allumé en permanence
Type de signalMulti-tons, 10 tons, réglable
Volume max.105 dB à une distance de 1 m
Plage de réglage 80 ... 105 dB
numéro de fichier ULE223176
Couleurnoir
FréquenceUne fréquence de clignotement peut être configurée
tension d'isolementUiUi = 50 V / Uimp = 330 V
Tension assignée d'emploiUe24 V CC ± 20 %
Courant assigné d'emploiIe290 mA
Protection contre les surtensionsCatégorie I
courant de démarrage800 mA
Type d'interfaceIO-Link ( via C/Q = broche 4 )
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilIdentification et diagnostic - I&D
Mise à jour du micrologiciel
Données de processusSorties 3 octets
- lumière = 16 bits
- son = 8 bits
Identifiant fournisseur1 (0x0001)
Identifiant du dispositif983826 (0x0F0312)
Vitesse de transfertCOM3 (230,4 kbit/s)
durée de cycle min.6 ms
Prise en charge du mode SIOnon
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005-08
EN 61000-6-4:2007-01
EN 61000-6-4/A1:2011-02
Interface de communicationIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007-01
EN 61000-6-4/A1:2011-02
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Degré de pollution3
Degré de protectionIP66 / IP69K
Classe de protection3
MatérialPC
MontageMontage au sol, montage sur tuyau
Masse570 g
Dimensions
Hauteur271 mm
Diamètre72 mm
RaccordementPrise M12, 4 broches
Durée de vieOptique : 50 000 h max.
Acoustique : 5 000 h min.
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.