Sélectionnez votre pays
V1-W-N-BU30M-PUR-N1 Câble raccordement avec prise
Câble de raccordement avec prise, M12 coudé, codage A, 2 broches, câble PUR bleu, certifié Ex
Principaux avantages en un coup d'œil
- Convient pour la technologie NAMUR
- Indice de protection IP66 / IP68 / IP69
- Certifié en tant que type de protection Ex ia
- La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à V1-W-N-BU30M-PUR-N1
| Connecteur 1 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Connecteur 2 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Tension d'emploi | UB | max. 250 V C.A./C.C. |
| Courant d'emploi | IB | max. 4 A |
| Résistance par unité de longueur | R' | max. 0,057 Ω/m |
| Capacité par unité de longueur | C' | 102,4 nF/km |
| Inductance par unité de longueur | L' | 0,49 mH/km |
| Degré de protection | EN 60529 | |
| connecteurs multibroches | connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
| Protection en zone explosible | IEC 60079-0 , IEC 60079-11 | |
| Sans plomb | Directive RoHS 2011/65/EU |
| Température ambiante | |||||||||||
| |||||||||||
| Degré de pollution | 3 | ||||||||||
| Connecteur | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP66 / IP68 / IP69 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Câble | selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Sans plomb | oui | ||||||||||||||||
| Connecteur | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Câble | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Certificats d'examen UE de type | TÜV 24 ATEX 9153X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Homologation IECEx | IECEx TUR 24.0043X |
| Manchon de marquage de câble | 1x PUR transparent , fixé au câble |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.