Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V15L-G-25M-PUR-U7-V15L-G Câble de connexion

Cordon fiche droite M12 vers prise droite M12 à codage L, 5 broches, câble PUR gris, certifié UL, adapté aux chaînes de halage, résistant à la torsion

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Degré de protection IP65 / IP67 / IP69
  • Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
  • Homologation UL pour les États-Unis et le Canada
  • Non halogéné
  • Tension d'isolation nominale de 600 V CA
  • Blindage approprié pour le montage de l'outil

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V15L-G-25M-PUR-U7-V15L-G

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles5
CodageCodé L
Connecteur 2
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles5
CodageCodé L
Tension d'emploiUBmax. 48 V C.A. / 63 V CC
Courant d'emploiIBmax. 16 A
Tension d'isolement nominale600 V C.A.
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-111
inflammabilitéCEI 60332-1-2
Sans halogèneDIN VDE 0472-815
Résistance aux huilesDIN EN 60811-404
Agrément ULAWM STYLE 20939 80°C 600V VW-1 (câble)
numéro de fichier ULE520151
Température ambiante
Connecteur-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) Tenir compte du déclassement
Câble, installation fixe-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) UL -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-30 ... 90 °C (-22 ... 194 °F) UL -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Installation avec outilmoletage droit et écrou hexagonal SW = 14 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP65/IP67/IP69
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe8 mm
rayon de courbure> 7,5 x diamètre du câble, installation mobile
> 4 x diamètre du câble, installation fixe
Couleur de la gainegris (similaire à RAL 7032)
Nombre de composants5
Section des fils1,5 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: blanche
Noyau 3: bleu
Noyau 4: noir
Noyau 5: gris
Construction du noyau30 x 0,25 mm ∅
LongueurL25 m
Code de câbleLi 9Y 11Y 5 x 1,50
Compatibilité de la chaîne de halage
Température de test-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Cycles de la chaîne de halagemin. 10000000
vitesse de mouvementsmax. 5 m/s
Distance transversalemax. 5 m
accélérationmax. 50 m/s2
Cycles de torsionmin. 5000000
Contrainte de torsion± 30 °/m
Sans PWISoui
Sans halogèneoui
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPE, noir
joint d'étanchéitéFKM
surface de contactCu/Au
inflammabilitéHB
Câble
enveloppePUR
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPP
Résistance aux huilesoui
inflammabilitéFT1
Notes générales