Sélectionnez votre pays
V15L-G-30M-PUR-U7-V15L-G Câble de connexion
Cordon fiche droite M12 vers prise droite M12 à codage L, 5 broches, câble PUR gris, certifié UL, adapté aux chaînes de halage, résistant à la torsion
Principaux avantages en un coup d'œil
- Degré de protection IP65 / IP67 / IP69
- Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
- Homologation UL pour les États-Unis et le Canada
- Non halogéné
- Tension d'isolation nominale de 600 V CA
- Blindage approprié pour le montage de l'outil
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES