Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

M-LB-2.30.T3.D Barrière parasurtenseur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Protection contre les surtensions pour 2 lignes d'alimentation
  • Type 3 conformément à la norme EN 61643-11
  • Tension nominale 24 V CA
  • Unité pré-câblée
  • État de fonctionnement et indication de défaut de chaque ligne protégée
  • Sortie message d'erreur
  • Montage sur profilé chapeau

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à M-LB-2.30.T3.D

Type d'appareilType 3 conformément à la norme EN 61643-11
Classe III conformément à la norme IEC 61643-11
Nombre de lignes d'alimentation protégées2
Eléments adaptésmodule de protection M-LB-2.30.T3.M
Tension assignée d'emploiUN24 V C.A., 50 ... 60 Hz
Tension maximale de fonctionnement continuUc30 V C.A., 50 ... 60 Hz
30 V CC
Courant nominal de chargeIL25 A
Courant nominal de décharge (8/20 µs)In1 kA
Courant de surtension max. (8/20 µs)Imax2 kA
Niveau de protection de l'équipement contre la tensionUpmax. 180 V (L-N)
max. 630 V (L/N-PE)
temps de réactiontAmax. 25 ns (L-N)
max. 100 ns (L/N-PE)
Résistance aux courts-circuits6 kA eff au maximum de la protection contre les surintensités côté secteur
Protection contre les surintensitésmax. 25 A gL/gG (B 25 A) , côté secteur
Raccordementbornes 11, 12, 14
Sortieinverseur sans potentiel
Pouvoir de coupureC.A. : 250 V / 0,5 A
CC : 250 V/0,1 A ; 125 V/0,2 A ; 75 V/0,5 A ; 24 V/0,5 A
Éléments d'affichageAffichage de l'état
état de fonctionnement (vert)
indication de défaut (rouge)
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61643-11:2012
Degré de protectionIEC 60529:2013
Résistance aux chocsEN 60068-2:2010
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2:2010
Conditions de montage
point d'emploiintérieur
Température ambiante-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Humidité rel. de l'air5 ... 95 %
Degré de protectionIP20
Section des fils- min. : 0,5 mm2, rigide/flexible
- max : 4 mm2, à brins/2,5 mm2, flexible
Matérial
Boîtierthermoplastique, couleur grise , UL 94 V-0
Masseenv. 120 g
Dimensions18 x 90 x 72 mm (I. x H. x P.) , 1 TE conformément à la norme DIN 43880
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
CertificatTÜV 22 ATEX 8932 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex ec IIC T4 Gc
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018 , EN CEI 60079-7:2015+A1:2018
Agrément ULE346845
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx TUR 22.0082X
Marquage IECExEx ec IIC T4 Gc
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales