Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

M-LB-2.150.T3.M Module de protection

Module de protection pour barrière parasurtenseur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Module de protection pour 1 ligne d'alimentation
  • Type 3 conformément à la norme EN 61643-11
  • Module amovible pour barrière parasurtenseur M-LB-2.150.T3.D
  • Changement facile et sans outil des modules de protection
  • Capacité de décharge élevée
  • Possibilité de remplacement d'un module sous tension (échange à chaud)

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à M-LB-2.150.T3.M

Type d'appareilType 3 conformément à la norme EN 61643-11
Classe III conformément à la norme IEC 61643-11
Nombre de lignes d'alimentation protégées1
Tension maximale de fonctionnement continuUc150 V C.A.
150 V CC
Courant nominal de chargeIL25 A
Courant nominal de décharge (8/20 µs)In2 kA
Courant de surtension max. (8/20 µs)Imax4 kA
Éléments d'affichageAffichage de l'état
état de fonctionnement (vert)
indication de défaut (rouge)
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61643-11:2012
Degré de protectionIEC 60529:2013
Résistance aux chocsEN 60068-2:2010
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2:2010
Température ambiante-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Degré de protectionIP20
Matérial
Boîtierthermoplastique, couleur grise , UL 94 V-0
Masseenv. 50 g
Dimensions18 x 45 x 50 mm (I. x H. x P.) , 1 TE conformément à la norme DIN 43880
Fixationdans la barrière parasurtenseur, M-LB-*.****.*
Agrément ULE346845
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales