Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

IUK-RTNC-10M-LL240F-FRNC-TNC Câble d'adaptateur

Câble d'adaptateur, prise droite R-TNC vers prise droite TNC, câble coaxial FRNC noir, résistant aux UV

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Résistance aux UV
  • Câble inflammable
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à IUK-RTNC-10M-LL240F-FRNC-TNC

Connecteur 1
Forme constructiveConnecteur R-TNC 7/16-28 UNEF
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
Connecteur 2
Forme constructiveConnecteur TNC 7/16-28 UNEF
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
Impédance50 Ω ± 2 Ω
Atténuation du signal26 dB/100 m @ 900 MHz
connecteurs multibrochesConnecteur R-TNC : IEC 60169-17
Connecteur TNC : IEC 60169-17
inflammabilitéCEI 60332-1-2
Sans halogèneIEC 60754-1
Température de service-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Connecteur 1
Couple de serrage0,46 ... 0,69 Nm
Installation avec outilmoletage droit
Cycles d'insertion-extractionmin. 500
Connecteur 2
Couple de serrage0,46 ... 0,69 Nm
Installation avec outilmoletage droit
Cycles d'insertion-extractionmin. 500
Câble
Diamètre d'enveloppe6,1 mm
rayon de courbure60 mm , installation mobile
30 mm , installation fixe
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 7021)
Conception du conducteurconducteur interne cuivre nu (Cu) ∅ 1,42 mm
conducteur externe feuille d'aluminium Tressage Cu, étamé
Construction du noyaucoaxial
LongueurL10 m
Masse580 g
Sans halogèneoui
Connecteur 1
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeZinc moulé sous pression, nickelé
joint d'étanchéitésilicone
surface de contactplaqué or (Au)
Connecteur 2
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeZinc moulé sous pression, nickelé
joint d'étanchéitésilicone
surface de contactplaqué or (Au)
Câble
enveloppeFRLSZH
isolation de filPE
Résistance aux UVoui
inflammabilitéIgnifuge
Notes générales