Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UC500-L2M-B16-0,3M-DT6P-M Détecteur ultrasonique

Système à une tête

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Interface CANopen
  • Homologation de type E1
  • Résistance augmentée CEM
  • Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
  • Base métallique résistante
  • LED Etat de commutation, visible sur 360°
  • Degré de protection IP68
  • Connecteur DEUTSCH

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à UC500-L2M-B16-0,3M-DT6P-M

Domaine de détection30 ... 500 mm
Domaine de réglage50 ... 500 mm
Zone aveugle0 ... 30 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 380 kHz
erreur de linéarité< 5 mm
Dérive en température< +/- 10 mm
Retard à la disponibilitétv≤ 700 ms
MTTFd421 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
LED jauneobjet dans la fenêtre de mesure
LED rouge/verteCANopen Affichage de l'état
Tension d'emploiUB9 ... 30 V CC
Consommation à videI0≤ 50 mA
Puissance absorbéeP0typ. 0,6 W
Type d'interfaceCAN
Protocole de communicationCANopen
Données de processusentrée : 48 Bit
- valeur mesurée (valeur de distance) 16 Bit
- qualité de signal 8 Bit
- compteur-1 16 Bit ou compteur-2 8 Bit
- registre de statut 8 Bit
Nœud IDparamétrable
Identifiant fournisseur173 (0xAD)
Code produit50331649 (0x03000001)
Vitesse de transfert250 kBit/s , paramétrable 125 ... 1000 kBit/s
Terminaisonexterne
Temps de cycle11,5 ms préréglé , paramétrable
durée de cycle min.11,5 ms
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Interface de communicationCiA 310, Ver. 4.2.0
Agrément ULUL Recognized , Usage général , Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Régulation CEE/ONU No. 10 (E1)Numéro d'homologation : 10R-069608
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble fixe avec prise
Degré de protectionIP68
Matérial
BoîtierPA-GF35
Connecteur
nombre de pôles6
Dispositif de raccordementConnecteur Deutsch DT04-6P-CE02
Contact Deutsch : 1060-16-0622
Deutsch wedge W6P
Câble
Diamètre du câble7,25 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPUR
Couleurnoir
Nombre de composants5
Section des fils0,8 mm2
LongueurL352 mm ± 5 mm
Masse240 g
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur40 mm
Longueur67 mm
Réglage d'originevaleur mesurée « distance », qualité du signal, compteur-2 (objet 0x2000)
Angle de faisceaularge (objet 0x4000)
Synchronisationdésactivé (objet 0x2020)
Nœud ID16
Vitesse de transfert250 kBit/s
Notes générales