Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VK 8.5m lang Câble de connexion

Câble de connexion, 2x fiche droite Molex vers 2x prise droite Molex, 2/3 broches, câble PVC 5 fils noir

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à VK 8.5m lang

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveConnecteur Molex 70066-0176
Styledroit
VerrouillageVerrouillage par encliquetage
nombre de pôles2
Connecteur 2
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveConnecteur Molex 70066-0177
Styledroit
VerrouillageVerrouillage par encliquetage
nombre de pôles3
Connecteur 3
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveConnecteur Molex 70066-0177
Styledroit
VerrouillageVerrouillage par encliquetage
nombre de pôles3
Connecteur 4
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveConnecteur Molex 70066-0176
Styledroit
VerrouillageVerrouillage par encliquetage
nombre de pôles2
Tension d'emploiUBmax. 48 V C.A. / 50 V CC
Courant d'emploiIBmax. 3 A par contact
Degré de protectionEN 60529
inflammabilitéUL 94 , CEI 60332-1-2
Température ambiante
Connecteur-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Câble, installation fixe-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Câble, flexible-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Connecteur
Protection contre le desserrageintégré
Cycles d'insertion-extractionmin. 25
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe4,3 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 4 x diamètre du câble, installation fixe
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 9005)
Nombre de composants5
Section des fils0,25 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: jaune
Noyau 2: marron
Noyau 3: gris
Noyau 4: rose
Noyau 5: bleu
Construction du noyau14 x 0,15 mm ∅
LongueurLL1 = 8,72 m
L2 = 8,5 m
Code de câbleLi YY 5 x 0,25
Masse150 g
Connecteur
PoignéePE, noir
surface de contactSn
inflammabilitéV-0
Câble
enveloppePVC
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPVC
inflammabilitéIgnifuge
Notes générales