Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

CFP.ZDT.SP Padlockable Shroud (Ex e)

Emergency stop padlockable SS316L shroud, cover-mounted with type of protection Ex e

Principaux avantages en un coup d'œil

  • SS316L shroud, padlockable
  • Ex e certified
  • Stainless Steel
  • Component for appropriately certified Ex e enclosures
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à CFP.ZDT.SP

FunctionEmergency stop padlockable shroud, cover-mounted
ColorSilver
Degree of protectionIP66
MaterialStainless steel 1.4401 / AISI 316
Mass97 g
Dimensions
External dimension (A)53 mm
External dimension (B)70 mm
External dimension (C)39.5 mm
Internal dimension (D)40 mm
Internal dimension (E)40 mm
Internal dimension (F)4.2 mm
Tightening torque1.3 ... 1.5 Nm
Mountinguse with base-mounted and cover-mounted contact modules
Ambient temperature-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
EU-type examination certificateCML 16 ATEX 3339U
Supplementary informationFor more information please contact Pepperl+Fuchs.
Enclosure typeLR* SR*.CS* GR.CS*
Notes générales