Sélectionnez votre pays
RL28-55-2547/47 Cellule en mode reflex
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant
Principaux avantages en un coup d'œil
- Domaine de détection jusqu'à 16 m
- LED pour l'état de service, l'état de commutation et la réserve de fonction
- Sorties s'excluant mutuellement
- Réglage de la sensibilité et commutation "clair/foncé"
- Insensible à la lumière ambiante, même provenant de lampes économes en énergie
- Fixation par queue d'aronde et trous traversants
- Gamme de températures ambiantes étendue de -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
- Etanche à l'eau, protection IP67
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES