Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

IUH-F190-V1-FR2-07-20M-Ex RFID Read/Write DeviceIDENTControl

UHF RFID read/write device, Brazil, for use in hazardous areas

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Read/Write Head for Hazardous Areas
  • Flameproof enclosure
  • IECEx approval
  • For connection to IDENTControl evaluation unit
  • Multi-tag reading increases productivity
  • Ready-made PLC function blocks designed for quick and easy integration

Afficher plus

Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à IUH-F190-V1-FR2-07-20M-Ex

Operating frequency915 … 928 MHz: Brazil
Transmission licenses for other countries on request
Emitted power3 ... 1250 mW ERP adjustable
LED greenPower on
LED yellowRead/write operation successful
LED blueTransmission mode
Current consumption≤ 450 mA
Power consumptionP0≤ 9 W
Supplyfrom the IDENTControl
Surge protectionCategory Z
Degree of protectionEN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
IECEx approvalIECEx INE 14.0042X
ATEX approvalINERIS 14ATEX0035X
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (Operation with nontransmission periods, adjustable)
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) (Continuous transmission mode)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degree of protectionIP66
Connection20 m cable with flying leads
Material
Housingcast aluminum
Installation
Distance between two headsMultiplex on: ≥ 155 mm
Multiplex off: ≥ 350 mm
Massapprox. 7300 g
Dimensions
Height133.5 mm
Width204 mm
Length254 mm
Notes générales