Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICA-SB-MCS-55MM-IO-V1 Tour de signalisation IO-Link

Colonne lumineuse avec IO-Link, comportant 9 segments et une sirène

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Voyant de signalisation compact de 55 mm de diamètre
  • Interface IO Link
  • Raccordement par connecteur M12
  • Plus d'un million de couleurs configurables
  • Sirène intégrée (85 dB)

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à ICA-SB-MCS-55MM-IO-V1

Type de lumièreLED
Couleur de la lumière : MC > 1 000 000 couleurs, configurable via IO-Link
Motifs lumineux du voyant : clignotement lent, clignotement rapide, lumière fixe
Type de signalMulti-tons, 10 tons, réglable
Volume max. 85 dB à une distance de 1 m Volume réglable
Couleurnoir
FréquenceUne fréquence de clignotement peut être configurée
tension d'isolementUiUi = 50 V / Uimp = 330 V
Tension assignée d'emploiUe24 V CC ± 20 %
Courant assigné d'emploiIe55 mA
Protection contre les surtensionsCatégorie I
courant de démarrage350 mA
Type d'interfaceIO-Link ( via C/Q = broche 4 )
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilIdentification et diagnostic - I&D
Mise à jour du micrologiciel
Données de processusSorties 8 octets
- lumière = 6 octets
- son = 2 octets
Identifiant fournisseur1 (0x0001)
Identifiant du dispositif983842 (0x0F0322)
Vitesse de transfertCOM2 (38,4 kBit/s)
durée de cycle min.5 ms
Prise en charge du mode SIOnon
Type de port maître compatibleClasse A , Classe B (utilisez un adaptateur à 3 pôles ou un câble à 3 fils)
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005-08
EN 61000-6-4:2007-01
EN 61000-6-4/A1:2011-02
Interface de communicationCEI 61131-9 / IO-Link V1.1.5
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007-01
EN 61000-6-4/A1:2011-02
Température ambiante-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Degré de pollution3 (2 dans la zone de connexion)
Degré de protectionIP65 / IP69K
Classe de protection3
MatérialPC
MontageLuminaire encastré
Masse66 g
Dimensions
Hauteur71 mm
Diamètre55 mm
RaccordementPrise M12, 4 broches
Durée de vieOptique : 50 000 h max.
Acoustique : 5 000 h min.
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.