Sélectionnez votre pays
ICA-SB-MCS-55MM1PM-IO-V1 Tour de signalisation IO-Link
Colonne lumineuse avec IO-Link, comportant 9 segments et une sirène
Principaux avantages en un coup d'œil
- Voyant de signalisation compact de 55 mm de diamètre
- Interface IO Link
- Raccordement par connecteur M12
- Plus d'un million de couleurs configurables
- Sirène intégrée (85 dB)
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE