Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VOI-F331-24V-DB9 Câble de connexion YCleverReader Accessory

Câble de connexion Y : prise femelle M12 droite codée A à 8 broches vers prise mâle M12 / prise femelle M8 droite codée A à 4 broches / prise femelle SubD à 9 broches, 4 câbles en PVC noir

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à VOI-F331-24V-DB9

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles8
CodageCodé A
Degré de protectionIP65
Connecteur 2
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé A
Degré de protectionIP65
Connecteur 3
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM8
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé A
Degré de protectionIP65
Connecteur 4
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveSub-D
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles9
Degré de protectionIP20
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC ± 10 %
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
RemarqueConnexion de déclenchement pour 24 V
Notes générales