Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VOI-F331-24V Câble raccordement avec priseCleverReader Accessory

Câble de raccordement avec fiche femelle M12 droit à une extrémité, codage A, 8 broches, câble PVC noir, blindé

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à VOI-F331-24V

Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles8
CodageCodé A
Degré de protectionIP65
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC ± 10 %
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Connecteur
Blindageblindage connecté à la connexion à vis
Degré de protectionIP65
Câble
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 9005)
Nombre de composants8
Connecteur
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéePVC, noir
Câble
enveloppePVC
Notes générales