Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1SD-G-GN65M-PUR-E1S-V45-G Câble de connexion

Câble bus Ethernet : prise M12 droite à codage D vers prise RJ45 à codage Ethernet, 4 broches, câble PUR vert, Cat5e, blindé, adapté aux chaînes porte-câbles, résistant à la torsion

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Ligne PUR robuste
  • Adapté aux robots/résistant à la torsion
  • Bon pour chaîne d'entraînement et résistant à l'usure
  • Codage D pour Ethernet
  • Conforme au standard PROFINET
  • Câble Cat 5/Cat 5e
  • Degré de protection IP20
  • Exempte de substances qui nuisent à l'humidification de la peinture
  • Non halogéné
  • La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.365,27 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
PROFINET interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V1SD-G-GN65M-PUR-E1S-V45-G

Connecteur 1
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé D
Connecteur 2
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveRJ45
Styledroit
VerrouillageVerrouillage par encliquetage
nombre de pôles8
CodageEtherNet/IP / PROFINET
Tension d'emploiUBmax. 48 V AC / 60 V C.C.
Courant d'emploiIBmax. 1 A
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
connecteur RJ45 : IEC 60603-7
Catégorie de composantCAT5 (IEC 11801) , CAT5e (IEC 61156-6)
inflammabilitéCEI 60332-1-2 / UL 2556 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Température ambiante
Connecteur 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Câble, installation fixe-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Câble, flexible-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Connecteur 1
Couple de serrage0,6 Nm
Protection contre le desserrageintégré
Installation avec outilmoletage droit et écrou hexagonal SW = 14 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Blindageblindage connecté à la connexion à vis
Degré de protectionIP66 / IP68 / IP69
Connecteur 2
Protection contre le desserrageintégré
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Blindageblindage connecté à la connecteur
Degré de protectionIP20
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe6 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble, installation mobile
> 8 x diamètre du câble, installation fixe
Force de dénudage des gainesmax. 60 N / 100 mm
Couleur de la gainevert (similaire à RAL 6018)
Nombre de composants4
Section des fils0,34 mm2 / 22 AWG
Couleur des noyauxNoyau 1-1: jaune
Noyau 2-3: blanche
Noyau 3-2: orange
Noyau 4-6: bleu
Construction du noyau7 x 0,254 mm ∅
quartes torsadées
BlindageFeuille en polyester recouverte d'alu
Tresse en cuivre étamé
LongueurL65 m
Compatibilité de la chaîne de halage
Cycles de la chaîne de halagemax. 1000000
vitesse de mouvementsmax. 3 m/s
Distance transversalemax. 5 m
accélérationmax. 2 m/s2
Cycles de torsionmin. 1000000
Contrainte de torsion± 180 °/m
Vitesse de torsion35 cycles/min.
Masse3560 g
Sans PWISoui
Sans halogèneoui
Connecteur 1
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU, noir
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-2
Connecteur 2
PoignéePA, vert
inflammabilitéV-0
Câble
enveloppePUR à base de polyether
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPP
inflammabilitéFT2
conforme à la norme UN ECE-R 118.01
Manchon de marquage de câble2x PUR transparent , fixé au câble
Notes générales