Sélectionnez votre pays
ML100-54-GN/102/115 Cellule en mode reflex
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant, boîtier en plastique, portée de détection de 2 m, lumière verte, réglage de la sensibilité, mode clair/foncé, version CC, sortie NPN, câble fixe
Principaux avantages en un coup d'œil
- Boîtier miniature
- Maniement simple
- LED pour l'état de service, l'état de commutation et la réserve de fonction
- très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilité
- Fixation à filetage tout métal
- Insensible à la lumière ambiante
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- JA
- ZH