Sélectionnez votre pays
UC4000-L2M-B16-0,3M-DT6P-M-P03 Détecteur ultrasonique
Système à une tête
Principaux avantages en un coup d'œil
- Interface CANopen
- Homologation de type E1
- Résistance augmentée CEM
- Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
- Base métallique résistante
- LED Etat de commutation, visible sur 360°
- Degré de protection IP68
- Configuration spécifique au client
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES