Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NMB2-F79M-E1-FE-160MM-V3 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Portée 2 mm
  • Surface active acier inoxydable
  • Objets ferromagnétiques
  • Câble de connexion mâle M8 de 160 mm avec gaine PUR
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NMB2-F79M-E1-FE-160MM-V3

Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNPN
Portée nominalesn2 mm
Montagenoyable
Remarque : Le détecteur peut être encastré de 0,5 mm dans l'acier sans incidence sur le champ de détection.
Portée de travailsa0 ... 1,62 mm
Elément de commandeObjets ferromagnétiques
Facteur de réduction rAl 0
Facteur de réduction rCu 0
Facteur de réduction r1.4301 0,3
Facteur de réduction rMs 0
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf35 Hz
Course différentielleHtyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2 V
Courant d'emploiIL≤ 200 mA
Courant résiduelIr≤ 10 µA
Consommation à videI0≤ 10 mA
MTTFd2373 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementSortie : jaune
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambianteConnecteur / Amplificateur : -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Tête de détecteur : -10 ... 100 °C (14 ... 212 °F)
Résistance aux chocs30 g 11 ms 3 plans
Type de raccordement160 mm PUR câble avec 3 broches ( plaqué or ) connecteur M8 x 1
Section des fils2 x 0,34 mm2
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Degré de protectionIP68
Masse14 g
Dimensions
Hauteur4,7 mm
Largeur8 mm
Longueur17 mm
Longueur du câbleL = 160 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.