Sélectionnez votre pays
NMB2-F79M-E3-FE-160MM-V3 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Portée 2 mm
- Surface active acier inoxydable
- Objets ferromagnétiques
- Câble de connexion mâle M8 de 160 mm avec gaine PUR












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NMB2-F79M-E3-FE-160MM-V3
| Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 2 mm |
| Montage | noyable Remarque : Le détecteur peut être encastré de 0,5 mm dans l'acier sans incidence sur le champ de détection. | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 1,62 mm |
| Elément de commande | Objets ferromagnétiques | |
| Facteur de réduction rAl | 0 | |
| Facteur de réduction rCu | 0 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,3 | |
| Facteur de réduction rMs | 0 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Fréquence de commutation | f | 35 Hz |
| Course différentielle | H | typ. 5 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 2 V |
| Courant d'emploi | IL | ≤ 200 mA |
| Courant résiduel | Ir | ≤ 10 µA |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 10 mA |
| MTTFd | 2785 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Indication fonctionnement | Sortie : jaune |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 200 mA | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | Connecteur / Amplificateur : -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) Tête de détecteur : -10 ... 100 °C (14 ... 212 °F) | |
| Résistance aux chocs | 30 g 11 ms 3 plans |
| Type de raccordement | 160 mm PUR câble avec 3 broches ( plaqué or ) connecteur M8 x 1 | ||||||||||
| Section des fils | 2 x 0,34 mm2 | ||||||||||
| Matériau du boîtier | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | ||||||||||
| Degré de protection | IP68 | ||||||||||
| Masse | 14 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Longueur du câble | L = 160 mm | ||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.