Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ACC-CDL-4646GP2-1010 Accouplement

Accouplement double boucle 10 x 10

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Rigidité en torsion moyenne
  • Forces de rappel faibles
  • Résistance aux chocs et aux vibrations
  • Isolation thermique et électrique
  • Très bonne compensation des erreurs d’alignement radial, latéral et angulaire
  • Aucune maintenance nécessaire

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à ACC-CDL-4646GP2-1010

Température de service-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
diamètre d'arbre10 mm
Matérial
FixationPolyuréthane
élément terminalAcier, zingué
Masse85 g
Vitesse de rotationmax. 3000 min
Couple max.2 Nm
Ecart latéralmax. ± 3 mm
Décalage axialmax. ± 4 mm
Défaut d'anglemax. ± 12 °
Rigidité du ressort de torsion28 Nm / rad
Rigidité du ressort radial7 N / mm
Moment d'inertie106 kg m2 x 10-7
FixationVis d'arrêt M4 x 6, DIN 916
Couple de serrage des vis d'arrêtmax. 1 Nm
Notes générales