Sélectionnez votre pays
NBB20-L2M-E0-V1 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
- 20 mm, noyable
- 3 fils courant continu
- IP69K résistant au jet de vapeur












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- JA
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBB20-L2M-E0-V1
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | NPN | |
| Portée nominale | sn | 20 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 16,2 mm |
| Portée réelle | sr | 18 ... 22 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,33 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,31 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,74 | |
| Facteur de réduction rMs | 0,41 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 440 Hz |
| Course différentielle | H | typ. 5 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 2 V |
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 200 mA |
| Courant résiduel | Ir | 0 ... 0,5 mA |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 20 mA |
| Retard à la disponibilité | tv | 80 ms |
| Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune |
| MTTFd | 1510 a |
| MTTFd | 1510 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Classe de protection | II | |||||||
| ||||||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 200 mA | |||||||
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |||||||
| Température ambiante | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur | ||||||||||
| Matériau du boîtier | PA-GF35 socle métallique revêtu de xylane bride de fixation métallique revêtue de xylane | ||||||||||
| Face sensible | PA-GF35 | ||||||||||
| Degré de protection | IP69K | ||||||||||
| Connecteur | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 155 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.