Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

ICE13-8FI4FO-2IOL-G60L-V1D Module d'E/S PROFIsafe

Module d'E/S de sécurité pour bus de terrain avec PROFINET/PROFIsafe, comprenant 8/4 entrées numériques à sécurité intégrée, 4/2 sorties numériques à sécurité intégrée et 2 ports IO-Link de classe A

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Entrées numériques à sécurité intégrée (8/4), sorties numériques à sécurité intégrée (4/2), 2 ports IO-Link de classe A
  • PROFINET avec PROFIsafe
  • connecteur d'alimentation M12, codage L
  • Robuste boîtier métallique
  • Configuration basée sur le Web, IIoT pour les signaux IO-Link : MQTT, REST, CoAP
  • Certification jusqu'à SIL 3 conformément aux normes IEC/EN 61508 et jusqu'à PLe, cat. 4 conformément à la norme EN ISO 13849-1

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Functional Safety: Performance Level - PL e
Product Compliance: USA - cULus
Approval symbol
IO-Link interface
PROFIsafe interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à ICE13-8FI4FO-2IOL-G60L-V1D

UL File NumberE223772
Safety Integrity Level (SIL)SIL 3
Performance level (PL)PL e
CategoryCat. 4
Reaction time44 ms
MTTF83 a
MTTFd225 a
Mission Time (TM)20 a
PFH1.37 E-9 1/h (F-DO + F-DI 2-channel)
5.36 E-9 1/h (F-DO + F-DI 1-channel)
LED indicationsee manual
Rotary switchSetting the Failsafe Address
Rated operating voltageUe18 ... 30 V DC
Nominal voltageUN24 V DC (SELV/PELV)
Current consumptiontyp. 180 mA (at 24 V DC)
Current loading capacitymax. 16 A per module
Interface typeIndustrial Ethernet
Physical M12 , 4-pin , D-coded
ProtocolPROFINET
Safety profilePROFIsafe (V2.6.1)
SpecificationV2.44
Conformance ClassC
Performance classRT (switch supports IRT)
Net load classIII
Transfer rateFast Ethernet 10/100 Mbps , full duplex
Transmission mode100BASE-TX
Cycle timemin. 1 ms
AddressingDCP
Media Redundancy Protocol (MRP)Supported, MRP client
Shared DeviceSupported
Shared InputNot supported
TopologyLLDP, SNMPv3
Easy device replacementSupported (LLDP-based)
Supported network protocolsARP, HTTP, Ping, SNMPv1, TCP/IP
Number/Type2 x IO-Link Class A (X7 - X8)
Configurable as:
max. 2 IO-Link and 2 digital inputs and outputs
max. 4 digital inputs/outputs
short-circuit protected
Sensor supplymax. 4 A per port (X7 - X8) via L+ (pin 1)
Output currentIemax. 500 mA per port (X7 - X8) via C/Q (Ch. A/pin 4)
max. 2 A per port (X7 - X8) via DO (Ch. B/pin 2)
Number of channelsup to 8
Number4 port (X1 – X4)
Sensor typesPNP
Input typesafe digital inputs
Sensor supplymax. 1500 mA per port
Switching pointType 3 acc. to IEC 61131-2 for DI configuration "without test pulse" and potential-free switches with DI configuration "with test pulse"
Rated voltageUr24 V DC
Rated currentIrtyp. 3 mA
Internal protection circuitoverload and short-circuit resistant
Number of channels4
Number2 port (X5, X6)
Output currentmax. 2 A per channel
max. 8 A per module
Output typesafe digital outputs
Rated voltageUr24 V DC
Galvanic isolationavailable
Overload behaviorAuto off and on switching / Manual restart
Switching pointp-switching
Internal protection circuitoverload and short-circuit resistant
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 61131-2:2007
RoHS
Directive 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000:2018
Communication interfaceIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.4
Functional safetyEN ISO 13849-1:2023 , IEC/EN 61508:2010
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) (HW50)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative humidity5 ... 98 % (for UL applications, max. 80 %)
Altitude≤ 2000 m above MSL
Shock and impact resistance50 g, 11 ms, all axes
Vibration resistance15 g at 5 - 500 Hz
Degree of protectionIP65 / IP67 / IP69K
ConnectionPower Supply M12, L-coded
Fieldbus M12, D-coded
Inputs/Outputs M12, A-coded
Material
HousingDiecast zinc
Mass500 g
Dimensions
Height200 mm
Width60 mm
Length31 mm
Notes générales